피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
CE14 24 x 50
Optibelt
Metal Products
Clamping Elements
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/spannelemente/type_ce14_asmtab.prj},{NB=CE14 24 x 50},{BEZ=CE14 24 x 50},{ANR=1650178},{GTIN=4014486243840},{DB=24},{OD=50},{DWMIMA=19 - 21},{L=23.0},{L1=14},{L2=19.5},{UEDMIMA=162 - 238},{AFMIMA=15 - 21},{SG=M5x18},{ST=Sechskantschraube / DIN 931},{SW=8},{SFK=10.9},{OFS=Brüniert},{SA=6},{FPW=272},{SAM=4.9},{MATERIAL=Stahl 40Cr / C45},{OFB=vergütet},{SZ=nein},{VBM=nein},{SHT=h8},{BT=H8},{SHTDW=h6},{BTDW=H6},{OFR=</= Ra 1.6},{GEWICHT=0.20},{QS=nach ISO 254},{PPATH=assemblies/type_ce14_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEZ
Designation Sales
CE14 24 x 50
CE14 24 x 50
ANR
Part ID
1650178
1650178
GTIN
Global Trade Item Number
4014486243840
4014486243840
DB
Bore Diameter
24
24
mm
OD
Outside Diameter
50
50
mm
DWMIMA
Min. / Max. Shaft Diameter
19 - 21
19 - 21
mm
L
23.0
23.0
mm
L1
14
14
mm
L2
19.5
19.5
mm
UEDMIMA
Min. / Max. Transmittable Torque
162 - 238
162 - 238
Nm
AFMIMA
Min. / Max. Axial Force
15 - 21
15 - 21
KN
SG
Screw Dimension
M5x18
M5x18
ST
Screw Type
Hexagon Head Screw / DIN 931
SW
Wrench Size
8
8
mm
SFK
Screw Strength Class
10.9
mm
OFS
Surface Treatment Screws
Black Oxide
SA
Number of Screws
6
6
FPW
Surface Pressure Shaft
272
272
N/mm^2
SAM
Screw Tigthening Torque
4.9
4.9
Nm
MATERIAL
Material
Stahl 40Cr / C45
OFB
Surface Treatment
Tempered
SZ
Self Centering
no
VBM
Offset during Assembly
no
SHT
ISO Shaft Tolerance
h8
BT
ISO Bore Tolerance
H8
SHTDW
ISO Shaft Tolerance DW
h6
h6
BTDW
ISO Bore Tolerance DW
H6
H6
OFR
Roughness Shaft and Bore
</= Ra 1.6
um
GEWICHT
approx. Weight
0.20
0.20
kg
QS
Quality Standard
acc. to ISO 254
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D