CE11 15 x 25
Optibelt
Metal Products
Clamping Elements
Powered by
CAD모델 선택
{optibelt/metall/spannelemente/type_ce11_asmtab.prj},{NB=CE11 15 x 25},{BEZ=CE11 15 x 25},{ANR=1673472},{GTIN=4014486243390},{DB=15},{OD=25},{L1=20},{L=31},{D1=32},{UEDNM=77},{AF=9},{GGK=M20x1,0},{OFBS=Poliert},{SA=1},{FPW=91},{FPN=55},{SAM=95},{MATERIAL=Stahl C45 / Q235},{OFB=vergütet},{SZ=ja},{VBM=nein},{SHT=h8},{BT=H8},{OFR=</= Ra 1.6},{GEWICHT=0.11},{QS=nach ISO 254},{PPATH=assemblies/type_ce11_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
BEZ
Designation Sales
CE11 15 x 25
CE11 15 x 25
ANR
Part ID
1673472
1673472
GTIN
Global Trade Item Number
4014486243390
4014486243390
DB
Bore Diameter
15
15
mm
OD
Outside Diameter
25
25
mm
L1
20
20
mm
L
31
31
mm
D1
32
32
mm
UEDNM
Max. Transmittable Torque
77
77
Nm
AF
Axial Force
9
9
KN
GGK
Thread Size Crown Nut
M20x1,0
M20x1,0
OFBS
Surface Treatment Locking Ring
Poliert
FPW
Surface Pressure Shaft
91
91
N/mm^2
FPN
Surface Pressure Hub
55
55
N/mm^2
SAM
Screw Tigthening Torque
95
95
Nm
MATERIAL
Material
Steel C45 / Q235
OFB
Surface Treatment
Tempered
SZ
Self Centering
Yes
VBM
Offset during Assembly
No
SHT
ISO Shaft Tolerance
h8
BT
ISO Bore Tolerance
H8
OFR
Roughness Shaft and Bore
</= Ra 1.6
um
GEWICHT
approx. Weight
0.11
0.11
kg
QS
Quality Standard
acc. to ISO 254
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D