Catalog navigation
Все каталоги
Геометрический поиск
Поиск эскиза
Поиск переменной
Выбор CAD модели
BEZ
Produkt-Bezeichnung
CE13 17 x 50
ANR
Artikelnummer
1851932
GTIN
Global Trade Item Number
4014486910001
DB
Bohrungsdurchmesser
17
mm
OD
Außendurchmesser
50
mm
L1
50
mm
L2
16
mm
L3
44
mm
L
56
mm
UEDNM
Max. Übertragbares Drehmoment
179
Nm
AF
Axialkraft
21
KN
SG
Schraubenabmessung
M6x45
ST
Schraubentyp
Zylinderschraube mit Innensechskant / DIN 912
SW
Schlüsselweite
5
mm
SFK
Schrauben-Festigkeitsklasse
12.9 mm
OFS
Oberflächenbeschichtung Schrauben
Brüniert
SA
Schraubenanzahl
4
FPW
Flächenpressung Welle
21
N/mm^2
FPN
Flächenpressung Nabe
166
N/mm^2
SAM
Schrauben-Anzugsmoment
17.0
Nm
MATERIAL
Material
Stahl 40Cr
OFB
Oberflächen-Behandlung
Vergütet
SZ
Selbstzentrierend
Ja
VBM
Versatz bei Montage
Nein
SHT
ISO Wellentoleranz
h8
BT
ISO Bohrungstoleranz
H8
OFR
Oberflächenrauheit Welle und Bohrung
</= Ra 1.6 um
GEWICHT
ca. Gewicht
0.51
kg
QS
Qualitätsstandard
nach ISO 254
Preview - Generation